F020-10-042

Vloeistofdemper
Serie Massimo
Technische gegevens
Technologie | Defined Versatile |
Demper Karakteristiek | S-curve |
Demper Kracht | 90 [N] |
Demper Tolerantie | +10/-10 [N] |
Demper Snelheid | 10 [mm/s] |
Vrijloop | Nee |
Demper veerretour | Ja |
Demper Kleur behuizing | bruin RAL8000 |
Demper Dekselkleur | grijs RAL7035 |
Demper Ø behuizing | 10 [mm] |
Behuizingslengte demper | 45 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 2.3 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | zonder verbinding |
Demper Verbinding zuigerstang | zonder kop |
Toepassingsomgeving | Standaard |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden