E050-08-142

zelfsluiter
Serie Impulso
Technische gegevens
| Af te remmen massa | 40 [kg] |
| Werkingsrichting | Buiten sluitend |
| Vrijloop | Nee |
| Technologie | Defined Comfort |
| Totale lengte max. | 304.3 [mm] |
| SEZ Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
| SEZ Kleur vergrendelingshendel | grijs RAL7035 |
| SEZ Ø boringen | 5.5 [mm] |
| SEZ Breedte | 14 [mm] |
| SEZ Hoogte | 64.2 [mm] |
| SEZ Vergrendelingshendeluitvoering | Type A |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden