E070-08-007

zelfsluiter
Serie Silento Chiuso 70
Technische gegevens
Af te remmen massa | 30 [kg] |
Werkingsrichting | Buiten sluitend |
Vrijloop | Nee |
Technologie | Defined Comfort |
Totale lengte max. | 254 [mm] |
SEZ Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
SEZ Kleur vergrendelingshendel | naturel |
SEZ Ø boringen | 5.5 [mm] |
SEZ Breedte | 15 [mm] |
SEZ Hoogte | 36.3 [mm] |
SEZ Vergrendelingshendeluitvoering | Type S |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden