E070-08-009

Technische gegevens
Af te remmen massa50 [kg]
WerkingsrichtingBuiten sluitend
VrijloopNee
TechnologieDefined Comfort
Totale lengte max.254 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelnaturel
SEZ Ø boringen5.5 [mm]
SEZ Breedte15 [mm]
SEZ Hoogte36.3 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType S