E110-15-110

Technische gegevens
Af te remmen massa50 [kg]
WerkingsrichtingBinnen sluitend
VrijloopNee
TechnologieWrijving
Totale lengte max.326 [mm]
SEZ Kleur behuizingzwart RAL9005
SEZ Kleur vergrendelingshendelzwart RAL9005
SEZ Ø boringen3.5 [mm]
SEZ Breedte16 [mm]
SEZ Hoogte22.8 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType S