Verpakking van onderdelen

- ZiMo automatiseert het nauwkeurig verpakken van onderdelen in KLT's, waardoor de betrouwbaarheid en doorvoer van het proces toenemen.
Technische gegevens
Aantal trays voor ladingdragers | 1 |
Aantal planken voor MATCH | 4 |
Onderhoud op afstand | EWON Cosy+ WiFi |
Gewicht | 330 [kg] |
Afmetingen van plank voor lastdragers | 200 x 600 mm |
Pneumatiek met veilige afsluitklep | Geen |
IO-Link interfacemodule | Grijper |
Interfacemodule passieve verdeler | 8 digitale in, 8 digitale uit |
Pneumatische interfacemodule | 1x 5/3-wegklep, 1x vacuüm |
Veiligheidsscanner | 2 x SICK |
SPS-besturing | Beckhoff |
Visualisatiecontrole | Zimmer HMI |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden