GoFa 12

Robot
Serie ABB GoFa

  • Superieure capaciteits- en krachtbegrenzing dankzij geïntegreerde koppelsensoren
  • Veilig ontwerp van de robot, afgeronde vorm, geen knel-/klempunten
  • Gecertificeerd voor veiligheid, categorie 3, PL d
  • Verbeterde interactie met de interface aan de armzijde
  • Werkt op de energiebesparende OmniCore-besturing
  • Handbegeleiding (tijdens het lesgeven)
Uitrusting/opties
  • IP67
  • Nauwkeurigheid 0,02 mm
  • Max. TCP tot 2,0 m/s
  • Mogelijkheid om cobot-vaardigheden te gebruiken
  • Prestatieniveau d
  • Bereik tot 1.270 mm
  • Schone ruimte (klasse 4) mogelijk
Technische gegevens
Robot-serieCRB 15000 GoFa
Laadvermogen12 [kg]
Bereik1270 [mm]
RobotbesturingABB-OMNICORE-C30
2 [m/s]
1
1620 [mm]
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]

Downloads