Robot
Serie ABB GoFa

- Superieure capaciteits- en krachtbegrenzing dankzij geïntegreerde koppelsensoren
- Veilig ontwerp van de robot, afgeronde vorm, geen knel-/klempunten
- Gecertificeerd voor veiligheid, categorie 3, PL d
- Verbeterde interactie met de interface aan de armzijde
- Werkt op de energiebesparende OmniCore-besturing
- Handbegeleiding (tijdens het lesgeven)
Seriekenmerken
IP54
IP67
Max. TCP tot 2,0 m/s
Max. TCP tot 2,2 m/s
Mogelijkheid om cobot-vaardigheden te gebruiken
Bereik tot 1.270 mm
Bereik tot 1.520 mm
Bereik tot 950 mm
Schone ruimte (klasse 4) mogelijk