Systeemreferentie
Vloerboorinstallatie voor de meubelindustrie
Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Hout en composietmaterialen
Uitdaging
Bewerkingscel die zowel onderdelenbehandeling als onderdelenbewerking kan realiseren in een compact ontwerp. Kastplanken voor de keukenindustrie worden bewerkt. Verder worden volautomatische kastvoeten op het systeem gemonteerd.
Oplossing
Oplossing met behulp van een robot met multifunctionele unit en een multifunctioneel aambeeld met deelcentrering en uitlijning.
Productielijn voor de verwerking van planken in batchgrootte 1
- Zeer flexibele productielijn voor batchgrootte 1 voor het robotondersteund verwerken van constructievloeren
- Integratie van boorbewerking en plaatsing van passtukken met behulp van een projectspecifieke multifunctionele kop
- Directe integratie in het productiecontrolesysteem van de klant
- Minimaal ruimtebeslag van het systeem dankzij tweebaans verticaal werkstuktransport als uitbreiding van een bestaande productieomgeving
- Hoge beschikbaarheid en eenvoudig onderhoud dankzij het gebruik van industriële robots
Technische gegevens:
- Verwerking van gelamineerde spaanplaat en MDF-panelen met afmetingen van 200 mm x 200 mm tot 1200 mm x 368 mm
- Productiecapaciteit tot 2-3 onderdelen/min