Inloggen
Referentie van component

ZING methadon doses

Grijper | Levenswetenschappen | Geneesmiddelen en farmaceutica

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Task & Solution

Het eerste gerobotiseerde doseersysteem De ZING, ontwikkeld door Thomas Hoffmann, is een innovatieve machine die speciaal is ontworpen voor het samenstellen van verschillende doses methadon in opioïdenbehandelingsprogramma's. Het verbetert de efficiëntie, de medicatieveiligheid en resulteert in een verbeterde ervaring voor zowel zorgverleners als patiënten. Het verbetert de efficiëntie, de medicatieveiligheid en resulteert in een verbeterde ervaring voor zowel zorgverleners als patiënten doordat zorgverleners zich meer kunnen richten op klinische taken in plaats van tijd te besteden aan het samenstellen van doses. Onderdeel van deze fantastische oplossing: onze GEP2000 grijperserie. De 2-klauw paralell grijpers zijn compacte en kosteneffectieve elektrische grijpers met een lange levensduur tot 10 miljoen onderhoudsvrije cycli en zijn voorbestemd voor toepassingen in de medische en laboratoriumautomatisering. Een belangrijk kenmerk van de grijpers is de zelfvergrendelende functie, die zorgt voor een stevige greep op het werkstuk, bijvoorbeeld bij het assembleren van verschillende doses methadon, zelfs bij een stroomstoring of noodstop. Hier vindt u meer informatie over onze GEP2000 serie en talrijke standaardvarianten en oplossingen op maat voor de farmaceutische en biowetenschappen.

Highlights en technische gegevens
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • Mechanisch vergrendeling
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht