MBPS2004BS1

Klemelement
Serie MBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
HIWINEG(QE)20EGH..CAVariant tonen
HIWINEG(QE)20EGH..SAVariant tonen
HIWINEG(QE)20EGW..CAVariant tonen
HIWINEG(QE)20EGW..CCVariant tonen
HIWINEG(QE)20EGW..SAVariant tonen
HIWINEG(QE)20EGW..SCVariant tonen
HIWINEG(QE)20QEH..CAVariant tonen
HIWINEG(QE)20QEH..SAVariant tonen
HIWINEG(QE)20QEW..CCVariant tonen
HIWINEG(QE)20QEW..SCVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWH..BVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWH..MVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWH..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWHGVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWHS..BVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWHS..MVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWHS..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWHSGVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWHT..BVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWHT..MVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWHT..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)20LWHYVariant tonen
IKOLWH(MH)20MHVariant tonen
IKOLWH(MH)20MHGVariant tonen
IKOLWH(MH)20MHSVariant tonen
IKOLWH(MH)20MHSGVariant tonen
IKOLWH(MH)20MHTVariant tonen
IKOLWH(MH)20MHTGVariant tonen
INATKD(KUE)20KWEVariant tonen
INATKD(KUE)20KWE..-HVariant tonen
MISUMISH20(30)SERBVariant tonen
MISUMISH20(30)SERZVariant tonen
MISUMISH20(30)SEWBVariant tonen
MISUMISH20(30)SEWZVariant tonen
MISUMISH20(30)SHWBVariant tonen
MISUMISH20(30)SHWZVariant tonen
NSKNH(N1H)20NAH..ANVariant tonen
NSKNH(N1H)20NAH..BNVariant tonen
NSKNH(N1H)20NAH..EMVariant tonen
NSKNH(N1H)20NAH..GMVariant tonen
NSKSH(L1H)20SAH..EMZVariant tonen
NSKSH(L1H)20SAH..GMZVariant tonen
PMIMSB20MSB..EVariant tonen
PMIMSB20MSB..SVariant tonen
PMIMSB20MSB..TEVariant tonen
PMIMSB20MSB..TSVariant tonen
PMISME20SME..EBVariant tonen
PMISME20SME..LEBVariant tonen
PMISME20SME..LSBVariant tonen
PMISME20SME..SBVariant tonen
PMISME20SME..EAVariant tonen
PMISME20SME..LEAVariant tonen
PMISME20SME..LSAVariant tonen
PMISME20SME..SAVariant tonen
NSKLH(L1H)20LAA...ANZVariant tonen
NSKLH(L1H)20LAA...BNZVariant tonen
NSKLH(L1H)20LAA...ELZVariant tonen
NSKLH(L1H)20LAA...EMZVariant tonen
NSKLH(L1H)20LAA...FLZVariant tonen
NSKLH(L1H)20LAA...GLZVariant tonen
NSKLH(L1H)20LAA...GMZVariant tonen
NSKLH(L1H)20LAA...HLZVariant tonen
MISUMISH20(30)SHRCBVariant tonen
MISUMISH20(30)SHRCZVariant tonen
MISUMISH20(30)SSHRCBVariant tonen
MISUMISH20(30)SSHRCLZVariant tonen
MISUMISH20(30)SSHRCZVariant tonen
NSKSH(L1H)20SAH..ANZVariant tonen
NSKSH(L1H)20SAH..BNZVariant tonen
RollonMRR(Mono Rail)20MRSVariant tonen
RollonMRR(Mono Rail)20MRS..LVariant tonen
RollonMRR(Mono Rail)20MRS..LWVariant tonen
RollonMRR(Mono Rail)20MRS..WVariant tonen
AirTACLSD20LSD..HNVariant tonen
AirTACLSD20LSD..HLVariant tonen
AirTACLSD20LSD..F..NVariant tonen
AirTACLSD20LSD..F..LVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht900 [N]
Bedrijfsdruk4.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkNee
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,05 [mm]
Openingstijd0.1 [s]
Sluittijd0.02 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.5 [kg]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan boven
Cilindervolume per cyclus11 [cm³]
Max. lengte klemming94
AEPN
Aggregaten
Details
Vraag van initiatiefnemer
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Vraag over magneetveldsensor
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Alle sectoren
Voordeel
  • Directe statusopvraag (open / gesloten) mogelijk
  • Meer veiligheid
Details
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid