WER1000LSI20-05-B
Model poprzednika

Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Element zasilający
Seria WER1000
Dane techniczne
| Seria | WER1000 |
| Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
| Funkcja | Prąd sygnału |
| Pasuje do rozmiar | HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Pasuje do | Element luźny |
| Liczba styków | 20 |
| Rodzaj połączenia | Styki sprężynowe |
| Prąd znamionowy | 3 [A] |
| Napięcie robocze | 60 [V] |
| Typ przyłącza | Konfekcjonowane |
| Rodzaj przyłączenia | Koniec wolnej nici |
| Siła spajająca | 20 [N] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Masa | 0.01 [kg] |
Odpowiednia część stała
![]() | Model poprzednika | 20 | Koniec wolnej nici | Szczegóły |