ADP-80-000003-A

Comfort APPs

  • Adaptacja naszej techniki manipulacyjnej i ekosystemu end-of-arm MATCH w różnych robotach
  • Pełna kontrola bezpośrednio na panelu Teach Pendant
  • Ręczne sterowanie i zdefiniowane wstępnie funkcje programowania
  • Konfigurację chwytaka przeprowadza się bezpośrednio na panelu Teach Pendant robota
  • Do tego oprogramowania jest niezbędny zewnętrzny master
SterowanieIO-Link
Seria robotówSeria CB, seria e
OpisAplikacja UR Premium „Easy to use Package”
Sterownik robotaCB5.5
Producent robotówUniversal Robots
WersjaOprogramowanie, dokumentacja
Zawarte w SCMNie
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Konfiguracja chwytaka naRoboty
Złącze wtykowe Y
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste 5 m — wtyk, gniazdo M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły

Opis:

IO-Link

  • SCM-C wstępnie okablowany, gotowy do podłączenia (pasujący SCM-C: SCM-C-01-00-A) 
  • SCM-F LWR50F-01-03-A (ten SCM-F jest kompatybilny tylko z ADP-80-00020-A) 
  • W komplecie gotowy przewód łączący do podłączenia do sterownika robota 
  • Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na laptopie – ADP-80-000021-A 
  • Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na robocie – ADP-80-000020-A 
  • Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na robocie – ADP-80-000003-A (konieczny zewnętrzny master) 
  • Interfejs HMI Zimmer Group (program do komputerów Windows) 
     

I/O

  • Aplikacja Comfort – konfiguracja chwytaka na robocie – ADP-80-000022-A
     

Schemat podłączenia: