E050-08-135

Dociąg samoczynny
Seria Silento Universale

Dane techniczne
Masa do wyhamowania50 [kg]
Kierunek działaniaZamykające wewnątrz
Skok jałowyTak
Wolny bieg długość5 [mm]
TechnologiaDefined Comfort
Długość całkowita maks.237 [mm]
SEZ kolor obudowaSzary RAL7035
SEZ kolor dźwignia zapadkowaSzary RAL7036
SEZ Ø otworów4.2 [mm]
SEZ szerokość12 [mm]
SEZ wysokość17.3 [mm]
SEZ wersja z dźwignią zapadkowąTyp A