TPC-AA118X146H

Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Advanced

  • Konstrukcja: Osiowa
  • Stopnie twardości: 55D, 40D
  • Pochłanianie energii na skok: 450–17810 J
  • Stopień amortyzacji: do 65%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym8330 [J]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym249900 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego11660 [J]
Skok maks.67 [mm]
Wysokość H przy skoku=0118 [mm]
Średnica przy skoku=0146 [mm]
Średnica przy skoku=maks.191 [mm]
Liczba stopni2
Długość wkręcania E maks.16 [mm]
GwintM16
Masa1535 [g]
Kąt uderzenia maks.15 [°]
Zgodność z LABSTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak