TPC-AA241X149M

Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Advanced
- Konstrukcja: Osiowa
- Stopnie twardości: 55D, 40D
- Pochłanianie energii na skok: 450–17810 J
- Stopień amortyzacji: do 65%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 8860 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 265800 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 12400 [J] |
Skok maks. | 178 [mm] |
Wysokość H przy skoku=0 | 241 [mm] |
Średnica przy skoku=0 | 149 [mm] |
Średnica przy skoku=maks. | 224 [mm] |
Liczba stopni | 2 |
Długość wkręcania E maks. | 20 [mm] |
Gwint | M20 |
Masa | 2589 [g] |
Kąt uderzenia maks. | 15 [°] |
Zgodność z LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |