PSH20X15-B


Seria PSH

Dostępność dla rozmiarów M8–M33 (z wyjątkiem M16, M22 i M27)
Oprócz właściwości tulei oporowej czujnikowa tuleja oporowa oferuje bardzo kompaktowo zintegrowany czujnik indukcyjny do wykrywania pozycji krańcowej ustawionego skoku amortyzatora. Zastosowanie czujnikowej tulei oporowej wymaga zastosowania amortyzatora przemysłowego z głowicą stalową lub głowicą z tworzywa sztucznego (bez osłony harmonijkowej).
Czujnik indukcyjny, PNP (NC), przewód PUR o długości 2 m, klasa ochrony według IP67.
Więcej informacji można znaleźć na osobnej karcie charakterystyki.

Dane techniczne
GwintM20
Masa110 [g]
Funkcja przełącznikaStyk normalnie zamknięty (NC)
Zgodność z LABSTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak