LI50-200S

Siłowniki liniowe
Seria LI

  • Duży kołnierz montażowy
    Duża powierzchnia przykręcania upraszcza konstrukcję i umożliwia bezpieczne mocowanie tłoczników wielotaktowych.
  • Amortyzowana pozycja krańcowa
    Za pomocą amortyzatorów PowerStop można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność instalacji.
  • Bezusterkowa praca ciągła
    Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Amortyzacja elastomerowa
  • Amortyzacja Powerstop
  • IP54
  • Czujnik indukcyjny
  • Prowadzenie podwójne
Dane techniczne
Skok200 [mm]
Siła nacisku950 [N]
Siła rozciągająca950 [N]
Czas przejazdu bez obciążenia0.48 [s]
Temperatura robocza min.5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl666 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa5.5 [kg]
Obciążenie Fa maks.90 [N]
Zgięcie A maks.0.1 [mm]
Konstrukcja w przekroju
  1. Pręt prowadzący
    Hartowany, szlifowany wał stalowy
  2. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  3. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  4. Doprowadzanie energii
    Zaleca się dławienie wypływającego powietrza.
  5. Śruba oporowa potwierdzająca
    Bezpośrednia kontrola kołnierza montażowego Dostępne jako wyposażenie dodatkowe
  6. Amortyzacja pozycji krańcowej
    za pomocą amortyzatora elastomerowego albo patentowego amortyzatora hydraulicznego
  7. Tłoczysko
    ze szlifowanej, chromowanej stali W wersji D na całej długości
  8. Kołnierz montażowy
    Do montażu aplikacji specyficznych dla klienta