SPN062E6SD-B

System mocowania w punkcie zerowym SPN
Seria Standard
"Ekonomiczna"
- Koncentracja na podstawowych funkcjach
- Blokada za pomocą segmentów zaciskowych
- Przyłącze PLUS
- Hartowana stal nierdzewna
- Dwa zintegrowane zabezpieczenia przed skręceniem
- Opcjonalnie z automatycznym zamknięciem
Wyposażenie/opcje
- Drążek oporowy momentu obrotowego
- Stal szlachetna nierdzewna
- Połączenie kształtowe
- Hartowany
- Bolce kompatybilne z systemem referencyjnym
- Niska wysokość konstrukcyjna
- Przyłącze PLUS
- Pneumatyczne
- Powtarzalność
- Przyłącze bez węża
- Automatyczne zamknięcie
Dane techniczne
Siła utrzymująca maks. | M8 |
Ciśnienie robocze | 6 ... 7 [bar] |
Siła dociągania | 2 [kN] |
Siła dociągania z przyłączem PLUS | 5 [kN] |
Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
Zabezpieczenie przed skręceniem | Tak |
Przyłącze PLUS | Tak |
Funkcja wydmuchiwania | Nie |
Kontrola ułożenia | Nie |
Uszczelnienie ułożenia | Tak |
Powtarzalność | 0,005 [mm] |
Materiał | Hartowana stal szlachetna |
Masa | 0.39 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Obudowa
- Bolec
- Pokrywa
- Tłok mocujący
- Segmenty zaciskowe
- Pakiet sprężyn
- Drążek oporowy momentu obrotowego / zabezpieczenie przed skręceniem