HF150-005-001

Wrzeciono silnikowe
Seria HF150-005
- Moc znamionowa S1: 20 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 18,5 Nm
- Obroty maks.: 24 000 1/min
- Chłodzenie wodą
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Bardzo duża gęstość mocy (silnik synchroniczny)
- Bardzo wysoki moment obrotowy (silnik synchroniczny)
- Przystosowane do użytku w głowicy kątowej
- Przeznaczone do obróbki metali lekkich, kompozytów, drewna i tworzywa sztucznego
Wyposażenie
- Nadzorowanie prędkości obrotowej
- Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
- Uszczelka labiryntowa
- Uszczelnienie pneumatyczne
- Sterowane przyłącza
- Monitorowanie uchwytu narzędzia
- Regulowanie wektorowe/cofanie
- Automatyczna zmiana narzędzia
Opcje
- Czujnik temperatury składowania
- Złącze dla agregatów
Wyposażenie/opcje
- IO-Link
Dane techniczne
Moc znamionowa S1 | 20 [kW] |
Znamionowy moment obrotowy S1 | 18.5 [Nm] |
Maksymalna prędkość obrotowa | 24000 |
Obroty znamionowe | 10.3 |
Prąd znamionowy S1 | 50 [A] |
System mocowania narzędzia | HSK-F63 |
Technologia silnika | Synchroniczny |
Liczba biegunów | 4 |
Jednostka luzowania | Pneumatyczne |
Chłodzenie | Woda |
Masa | 36 [kg] |