HF150-005-002

Wrzeciono silnikowe
Seria HF150-005

  • Moc znamionowa S1: 20 kW
  • Znamionowy moment obrotowy S1: 14,3 Nm
  • Obroty maks.: 24 000 1/min
  • Chłodzenie cieczą
  • Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
  • Przystosowane do użytku w głowicy kątowej
  • Przeznaczone do obróbki metali lekkich, kompozytów, drewna i tworzywa sztucznego
Wyposażenie
  • Nadzorowanie prędkości obrotowej
  • Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
  • Uszczelka labiryntowa
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Sterowane przyłącza
  • Monitorowanie uchwytu narzędzia
  • Regulowanie wektorowe/cofanie
  • Automatyczna zmiana narzędzia
Opcje
  • Czujnik temperatury składowania
  • Złącze dla agregatów
Wyposażenie/opcje
  • IO-Link
Moc znamionowa S120 [kW]
Znamionowy moment obrotowy S114.3 [Nm]
Maksymalna prędkość obrotowa24000
Obroty znamionowe13.36
Prąd znamionowy S143 [A]
System mocowania narzędziaHSK-F63
Technologia silnikaAsynchroniczny
Liczba biegunów4
Jednostka luzowaniapneumatyczne
ChłodzeniePłyn
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa36 [kg]