ZGB130X800-38-FL1-P

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGB

  • Wymiary: 130x220 mm – 130x1200 mm
  • Potężny
    • Przepływ objętościowy: 800 l/min - 2896 l/min
    • Zużycie powietrza: 416 l/min - 832 l/min
    • Poziom podciśnienia maks.: -75 kPa
  • Kompatybilny z kubkami piankowymi i Magic Cup
  • Następca serii ZGA z nowo opracowaną lekką obudową
Dane techniczne
Wymiary130x800 [mm]
Typ generatora podciśnieniaWkład próżniowy
Typ wkładu próżniowegoZVCL303
Zawór sterujący przedmuchiwaniemTak
Podłączenie przełącznika próżniowegoWtyczka, M8, 4-stykowa
Liczba przyłączy sprężonego powietrza1
Poziomy i liczba wkładów próżniowych8
Wersja z zaworem sterowania powietrzemNC
Element uszczelniającyMata z pianki uszczelniającej
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
Cyfrowy przełącznik próżniowyTak
Złącze sprężonego powietrzaG1/4" wewnątrz
Wysokość elementu uszczelniającego10 [mm]
Podłączenie elektryczne zaworu elektromagnetycznegoPodłączenie kabla do wtyczki
Poziom hałasu maks.65 [dB]
Wzór otworów w piankowej macie uszczelniającejOkrągły Ø5
przepuszczalność powietrza
Zawór sterowania powietrzemTak
Zużycie powietrza przy 6 bar832 [l/min]
Zawór elektromagnetycznyTak
Wyjście łączeniaPNP
Napięcie24 [V]
Liczba stopni Wkład próżniowy3
Typ zaworu chwytaka strefowegoOpór przepływu
Filtr próżniowyTak
Masa4.3 [kg]
Przepływ objętościowy2896 [l/min]