ZDF60-PU-M10M

Przyssawka stożkowa
Seria ZDF
- Średnica: 25 mm – 100 mm
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Profil cierny od spodu przyssawki zwiększa odporność na ślizganie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
Średnica | 60 [mm] |
Materiał | Poliuretan |
Gwint przyłączeniowy | M10 zewn. |
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 4.3 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 13.8 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 24.5 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 5.6 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 13.7 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 19 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 60 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
Pojemność | 24 [cm³] |
Masa | 0.045 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania