ZF150-N-12F

Przyssawka płaska
Seria ZF

  • Średnica: 15 mm – 300 mm
  • Optymalna geometria
    • Do równych powierzchni
    • Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
    • Bardzo duży zakres średnic
  • Obszary zastosowania
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Dane techniczne
Średnica150 [mm]
MateriałNBR
Gwint przyłączeniowyG1/2″ wewn.
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa25.51 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa61.22 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa81.63 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa30.61 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa86.73 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa112.24 [kg]
Twardość w skali Shore’a60
Kształt przyssawkirunda
KolorCzarne
Temperatura robocza-20 ... +110 [°C]
Pojemność160 [cm³]
Masa0.455 [kg]