ZF20-S-M5F18M

Przyssawka płaska
Seria ZF
- Średnica: 15 mm – 300 mm
- Optymalna geometria
- Do równych powierzchni
- Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bardzo duży zakres średnic
- Obszary zastosowania
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
Średnica | 20 [mm] |
Materiał | Silikon |
Gwint przyłączeniowy | M5 wewn. – G1/8″ zewn. |
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 0.51 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 0.81 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 0.86 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 0.61 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 1.47 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 1.93 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 55 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Czerwony |
Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
Pojemność | 1 [cm³] |
Masa | 0.004 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania