ZF20-S-M5F18M-M

Przyssawka płaska
Seria ZF

  • Średnica: 15 mm – 300 mm
  • Optymalna geometria
    • Do równych powierzchni
    • Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
    • Bardzo duży zakres średnic
  • Obszary zastosowania
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Dane techniczne
Średnica20 [mm]
MateriałSilikon
Gwint przyłączeniowyM5 wewn. – G1/8″ zewn.
Typ filtraFiltr siatkowy
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa0.51 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa0.81 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa0.86 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa0.61 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa1.47 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa1.93 [kg]
Twardość w skali Shore’a55
Kształt przyssawkirunda
KolorCzerwony
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Pojemność1 [cm³]
Masa0.005 [kg]