ZF30-S

Przyssawka płaska
Seria ZF
- Średnica: 15 mm – 300 mm
- Optymalna geometria
- Do równych powierzchni
- Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bardzo duży zakres średnic
- Obszary zastosowania
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Średnica | 30 [mm] |
| Materiał | Silikon |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 10.99 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 15.99 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 20.01 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 11.97 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 25.02 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 31 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 1.12 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 1.63 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 2.04 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 1.22 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 2.55 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 3.16 [kg] |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Czerwony |
| Pojemność | 2 [cm³] |
| Masa | 0.003 [kg] |