ZF40-S

Przyssawka płaska
Seria ZF

  • Średnica: 15 mm – 300 mm
  • Optymalna geometria
    • Do równych powierzchni
    • Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
    • Bardzo duży zakres średnic
  • Obszary zastosowania
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Dane techniczne
Średnica40 [mm]
MateriałSilikon
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa1.53 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa2.55 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa3.06 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa2.04 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa4.08 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa5.1 [kg]
Twardość w skali Shore’a55
Kształt przyssawkirunda
KolorCzerwony
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Pojemność4.8 [cm³]
Masa0.006 [kg]