WER1500LIL01-19-A

Element zasilający
Seria WER1500

Dane techniczne
Transmisja danychIO-Link
Liczba styków5
Gwint przyłączeniowyM12
SeriaWER1500
Rodzaj przenoszeniaKomunikacja
Pasuje do rozmiarHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Pasuje doElement luźny
Rodzaj połączeniaStyki sprężynowe
Prąd znamionowy2 [A]
Napięcie robocze30 [V]
Typ przyłączaGniazdo
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
Siła spajająca10 [N]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.034 [kg]
Odpowiednia część stała
Liczba styków Rodzaj przyłączenia Gwint przyłączeniowy
WER1500FIL01-19-A 5 Złącze okrągłe M12