WER3000FLA01-00-A

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
FunkcjaPrąd obciążenia
Liczba styków1
Gwint przyłączeniowyM8
Napięcie robocze58 [V]
Prąd znamionowy140 [A]
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniaelektryczne
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doCzęść stała
Rodzaj połączeniaZłącze wtykane
Typ przyłączaWtyk
Rodzaj przyłączeniaKońcówka kabla
Orientacja połączeńosiowa
Siła spajająca30 [N]
Siła rozdzielająca25 [N]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa0.093 [kg]
Seria WER3000 elektryczne
Elementy zasilania
1 Końcówka kabla M8
Szczegóły