WER3000FLA06-00

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
FunkcjaPrąd obciążenia
Liczba styków5+PE
Gwint przyłączeniowyM23
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniaelektryczne
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doCzęść stała
Rodzaj połączeniaZłącze wtykane
Prąd znamionowy15 [A]
Napięcie robocze630 [V]
Typ przyłączaKołek
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
Siła spajająca25 [N]
Siła rozdzielająca25 [N]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.1 [kg]
Odpowiednia element luźny
Liczba styków Rodzaj przyłączenia Gwint przyłączeniowy
WER3000LLA06-00 5+PE Złącze okrągłe M23
WER3000LLN00-00-A