WER3000LLA01-27-A

Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
| Funkcja | Spawanie ultradźwiękowe |
| Liczba styków | 1 |
| Napięcie robocze | 2000 [V] |
| Prąd znamionowy | 6 [A] |
| Seria | WER3000 |
| Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
| Pasuje do rozmiar | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pasuje do | Element luźny |
| Rodzaj połączenia | Złącze wtykane |
| Typ przyłącza | Wtyk |
| Rodzaj przyłączenia | BNC High Voltage |
| Orientacja połączeń | radialna |
| Siła spajająca | 18 [N] |
| Siła rozdzielająca | 18 [N] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.22 [kg] |
Odpowiednia część stała
![]() | 1 | BNC High Voltage | Szczegóły |