WER3000LSI11-20-A

Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
| Funkcja | Prąd sygnałowy z ekranowaniem |
| Liczba styków | 11+1 |
| Gwint przyłączeniowy | M23 |
| Napięcie robocze | 150 [V] |
| Prąd znamionowy | 6 [A] |
| Seria | WER3000 |
| Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
| Pasuje do rozmiar | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pasuje do | Element luźny |
| Rodzaj połączenia | Złącze wtykane |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
| Orientacja połączeń | radialna lub osiowa |
| Siła spajająca | 40 [N] |
| Siła rozdzielająca | 40 [N] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Wartość B10d | 100000 |
| Masa | 0.15 [kg] |