WER3000FIL01-09-A

Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
| Transmisja danych | IO-Link |
| Liczba styków | 5 |
| Gwint przyłączeniowy | M12 |
| Seria | WER3000 |
| Rodzaj przenoszenia | Komunikacja |
| Pasuje do rozmiar | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pasuje do | Część stała |
| Rodzaj połączenia | Styki sprężynowe |
| Prąd znamionowy | 5 [A] |
| Napięcie robocze | 30 [V] |
| Kodowanie | A |
| Typ przyłącza | Wtyk |
| Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
| Orientacja połączeń | radialna lub osiowa |
| Siła spajająca | 10 [N] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Wartość B10d | 100000 |
| Masa | 0.11 [kg] |