WER3000FIL01-18-A

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Transmisja danychIO-Link
Liczba styków4
Gwint przyłączeniowyM12
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniaKomunikacja
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doCzęść stała
Rodzaj połączeniabezdotykowa
Prąd znamionowy1.7 [A]
Napięcie robocze24 [V]
Typ przyłączaWtyk
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP67
Masa0.25 [kg]
Seria WER3000 Komunikacja
Elementy zasilania
4 Złącze okrągłe M12
Szczegóły