WER3000LPN01-09-A

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Transmisja danychProfinet/Industrial Ethernet
Liczba styków4
Gwint przyłączeniowyM12
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniaKomunikacja
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doElement luźny
Rodzaj połączeniaStyki sprężynowe
Kategoria połączeniaCAT5
Prędkość przesyłu danych100 [Mbit/s]
KodowanieD
Typ przyłączaGniazdo
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
Orientacja połączeńradialna lub osiowa
Siła spajająca10 [N]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.11 [kg]
Element zasilający
Elementy zasilania
4 Złącze okrągłe M12
Szczegóły