WER4000LPL15-12-A

Element zasilający
Seria WER4000

Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych15
Gwint przyłączeniowyM5
Przepływ na element przenoszący150 [l/min]
Ciśnienie robocze-0.6 ... 10 [bar]
SeriaWER4000
Rodzaj przenoszeniapneumatyczna
Pasuje do rozmiarWWR1160 / WWR1200
Pasuje doElement luźny
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.42 [kg]
Element zasilający, część nieruchoma
Elementy zasilania
M5
Szczegóły