LWR50L-22-00001-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria LWR
- Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
- Wersja wrażliwa i mocna w zależności od zastosowania i przedmiotu obrabianego
- Sterowanie IO-Link
- Zastosowanie w połączeniu z częściami stałymi LWR (IO-Link/RS485)
- Optymalne do zastosowania przy większych elementach i różnych wymiarach dzięki technologii serwo
Dane techniczne
| Skok na szczękę, regulowany | 40 [mm] |
| Nominalna siła chwytania | 180 [N] |
| Sterowanie | IO-Link |
| Napęd | Silnik BLDC |
| Min. siła chwytnia | 10 [N] |
| Temperatura robocza | 5 ... +50 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Wartość B10d | 100000 |
| Masa | 1.2 [kg] |
| Przeniesienie energii elektryczne | zintegrowane |
| Skok blokujący | 1 [mm] |
| Dokładność powtarzania w X, Y | 0,05 [mm] |
| Dokładność powtarzania w Z | 0,05 [mm] |
| Siła dokręcania | 50 [N] |
| Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1 [mm] |
| Pasuje do serii | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Wyprowadzenie kabla | zewnętrzne |
| Rodzaj napędu | elektryczne |
| Wbudowana funkcja kontroli pozycji | tak |
| Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0,3 [kg] |
| Czas sterowania | 0,1 [s] |
| Maks. długość szczęk chwytających | 100 [mm] |
| Maks. prędkość pozycjonowania na szczękę | 120 [mm/s] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [mm] |
| Napięcie | 24 [V] |
| Pobór prądu maks. | 2 [A] |
| Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę | 3 [mm] |