LWR50L-23-00001-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria LWR
- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
- Zastosowanie w połączeniu z Match - Moduły robota (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optymalne do zastosowań w technice medycznej/ automatyce laboratoryjnej, montażu, przemyśle elektronicznym itp.
Wyposażenie/opcje
- Możliwość pozycjonowania
Dane techniczne
Skok na szczękę | 6 [mm] |
Sterowanie | IO-Link |
Temperatura robocza | 5 ... +60 [°C] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.6 [kg] |
Przeniesienie energii elektryczne | zintegrowane |
Skok blokujący | 1 [mm] |
Dokładność powtarzania w X, Y | 0,05 [mm] |
Dokładność powtarzania w Z | 0,05 [mm] |
Siła dokręcania | 50 [N] |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1 [mm] |
Pasuje do serii | LWR50F-xx-03/04/05 |
Możliwość pozycjonowania | Tak |
Wbudowana funkcja kontroli pozycji | za pomocą danych procesowych |
Wyprowadzenie kabla | zewnętrzne |
Rodzaj napędu | elektryczne |
Zabezpieczenie siły chwytania | Mechaniczny |
Siła chwytająca przy zamykaniu (regulowana) maks. | 145 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu (regulowana) maks. | 145 [N] |
Czas zamykania | 0.1 [s] |
Czas otwierania | 0.1 [s] |
Czas sterowania | 0,03 [s] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0,05 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 60 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [mm] |
Napięcie | 24 [V] |
Pobór prądu maks. | 1 [A] |
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę | 0.5 [mm] |