LWR50L-23-00007-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria LWR
- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Regulowana siła chwytania i proste sterowanie przez porty I/O lub IO-Link
- Możliwość pozycjonowania w wariantach IO-Link
- Zastosowanie w połączeniu z MATCH - Moduły robota (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optymalne do zastosowań w technice medycznej/ automatyce laboratoryjnej, montażu, przemyśle elektronicznym itp.
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 13 [mm] |
| Nominalna siła chwytania | 360 [N] |
| Sterowanie | I/O |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Pasuje do serii | LWR50F-xx-01/02 |
| Temperatura robocza | 5 ... +60 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.97 [kg] |
| Przeniesienie energii elektryczne | zintegrowane |
| Skok blokujący | 1 [mm] |
| Dokładność powtarzania w X, Y | 0,05 [mm] |
| Dokładność powtarzania w Z | 0,05 [mm] |
| Siła dokręcania | 50 [N] |
| Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1 [mm] |
| Wbudowana funkcja kontroli pozycji | analogowo 0 ... 10 V |
| Wyprowadzenie kabla | zewnętrzne |
| Rodzaj napędu | elektryczne |
| Zabezpieczenie siły chwytania | Mechaniczny |
| Siła chwytająca przy zamykaniu (regulowana) maks. | 360 [N] |
| Siła chwytająca przy otwieraniu (regulowana) maks. | 360 [N] |
| Czas zamykania | 0.23 [s] |
| Czas otwierania | 0.23 [s] |
| Czas sterowania | 0,055 [s] |
| Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0,15 [kg] |
| Maks. długość szczęk chwytających | 100 [mm] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [mm] |
| Napięcie | 24 [V] |
| Pobór prądu maks. | 2 [A] |
| Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę | 0.5 [mm] |