LWR50L-24-00002-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria LWR
- Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
- Skrócenie czasu trwania cyklu do 50% i oszczędność sprężonego powietrza do 90%
- Podłączenie przez tylko jeden przewód pneumatyczny i kabel IO-Link
- Zintegrowana technika zaworowa, układy sensoryczne, wskaźnik stanu i monitorowanie temperatury
- Rozpoznawanie części w obszarze +/- 0,05 mm przy dowolnie programowanym zakresie tolerancji
- 32 programowalne rekordy obrabianych przedmiotów
- Do 30 milionów cykli bez konserwacji
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 6 [mm] |
| Nominalna siła chwytania | 455 [N] |
| Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min. | 125 [N] |
| Sterowanie | IO-Link |
| Temperatura robocza | +5 ... +50 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Masa | 1 [kg] |
| Przeniesienie energii elektryczne | zintegrowane |
| Skok blokujący | 1 [mm] |
| Dokładność powtarzania w X, Y | 0,05 [mm] |
| Dokładność powtarzania w Z | 0,05 [mm] |
| Siła dokręcania | 50 [N] |
| Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1 [mm] |
| Pasuje do serii | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Rodzaj napędu | pneumatyczne |
| Siła chwytająca przy zamykaniu | 455 [N] |
| Liczba cykli maks. | 250 |
| Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0.4 [kg] |
| Maks. długość szczęk chwytających | 90 [mm] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 7 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Pojemność cylindra na cykl | 24 [cm³] |
| Zintegrowana technika zaworowa | Tak |
| Wbudowana funkcja kontroli | zintegrowane |
| Wbudowana funkcja kontroli za pomocą danych procesowych | Tak |
| Napięcie | 24 [V] |
| Pobór prądu maks. | 0.1 [A] |