LWR50L-27-00001-A

Chwytak igłowy
Seria LWR

  • Płynna regulacja skoku
    Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie i płynnie dostosować skok do swoich potrzeb.
  • Funkcja spustu elementu obrabianego
    Funkcja ta gwarantuje pewne i szybkie odłożenie elementu obrabianego, pozwala unikać zakłóceń w przebiegu procesu.
  • Kontrola poprzez układ czujnika pola magnetycznego
    Wykrywanie położeń krańcowych pozwala uzyskać krótsze czasy cykli i ciągłe sterowanie.
Skok igły regulowany maks.1.5 [mm]
Liczba igieł20 [kawałek]
Średnica igieł0.7 [mm]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP30
Masa0.69 [kg]
Przeniesienie energii elektrycznezintegrowane
Skok blokujący1 [mm]
Dokładność powtarzania w X, Y0,05 [mm]
Dokładność powtarzania w Z0,05 [mm]
Siła dokręcania50 [N]
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y1 [mm]
Pasuje do seriiLWR50F
Czas wsunięcia/czas wysunięcia0.03 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Pojemność cylindra na cykl1 [cm³]
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
ABB
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
ABB
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
ABB
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
ABB
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Stanowisko odkładania
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły