HWR63L-B

Zmieniacz narzędzia
Seria HWR

  • Zmiana w takcie sekundowym
    Redukcja kosztów uzbrajania i minimalizacja czasu przestojów za pomocą trwającej zaledwie kilka sekund wymiany narzędzia.
  • Zintegrowane transformatory powietrzne
    Elementy wykonawcze można wysterowywać za pomocą zintegrowanego układu przenoszenia powietrznego. Możliwe jest także przenoszenie elektryczne.
  • Nie wymagający narzędzi proces wymiany
    Zintegrowana całkowicie w obudowie dźwignia ryglująca umożliwia wymianę narzędzia bez środków pomocniczych.
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 63
Rodzaj napęduręczne
Przeniesienie energii pneumatyczne6 [Liczba]
Przeniesienie energii elektryczneopcjonalnie
Przepływ na element przenoszący170 [l/min]
Hamowanie samoistne przy ryglowaniumechaniczny
Dokładność powtarzania w Z0.01 [mm]
Dokładność powtarzania w X, Y0,02 [mm]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Moment bezwładności masy2.6 [kgcm²]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa0.31 [kg]
Seria HWR
Zmieniacz narzędzia
Szczegóły
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze skręcane kątowo-wychylne
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
  1. Element luźny
    • Do montażu od strony narzędzia
  2. Dźwignia blokująca
    • Ze funkcją zatrzaśnięcia wspomaganą sprężynowo
  3. Część stała
    • Do montażu po stronie robota
  4. Trzpień ryglujący
    • Dopasowany do tulei ryglującej
  5. Skok blokujący
    • Regulowany za pomocą tulei blokującej
  6. Kołnierz robota
    • Grupa części wg EN ISO 9409-1
  7. Zintegrowany przepust powietrza
    • Przepust powietrza i próżni
    • Możliwe wysterowanie bezprzewodowe
  8. Mocowanie elementu zasilającego
Płytka pośrednicząca
Wyposażenie
Szczegóły
Płytka pośrednicząca
Wyposażenie
Szczegóły
Płytka pośrednicząca
Wyposażenie
Szczegóły
Płytka pośrednicząca
Wyposażenie
Szczegóły
Rodzaj przenoszenia Element ochronny
Gwint przyłączeniowyLiczba sprzęgieł hydrokinetycznychLiczba styków
Szczegóły
Szczegóły
Rodzaj przenoszenia Komunikacja
Gwint przyłączeniowyLiczba sprzęgieł hydrokinetycznychLiczba styków
M12 5
Szczegóły
M12 5
Szczegóły
Rodzaj przenoszenia elektryczne
Gwint przyłączeniowyLiczba sprzęgieł hydrokinetycznychLiczba styków
M8 4
Szczegóły
M8 2x4
Szczegóły
M12 8
Szczegóły
M8 8
Szczegóły
M8 8
Szczegóły
M12 12
Szczegóły
24
Szczegóły
36
Szczegóły
M8 4
Szczegóły
Rodzaj przenoszenia pneumatyczna
Gwint przyłączeniowyLiczba sprzęgieł hydrokinetycznychLiczba styków
G1/4" 1
Szczegóły
G1/8" 1
Szczegóły
M5 2
Szczegóły