WER1500LSI12-00-A

Element zasilający
Seria WER1500

FunkcjaPrąd sygnału
Liczba styków12
Gwint przyłączeniowyM12
Napięcie robocze30 [V]
Prąd znamionowy1.5 [A]
SeriaWER1500
Rodzaj przenoszeniaelektryczne
Pasuje do rozmiarHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Pasuje doElement luźny
Rodzaj połączeniaStyki sprężynowe
Typ przyłączaGniazdo
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
Orientacja połączeńradialna
Siła spajająca12 [N]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Wartość B10d100000
Masa0.034 [kg]
Element zasilający
Elementy zasilania
12 Złącze okrągłe M12
Szczegóły
Element zasilający
Elementy zasilania
8 Złącze okrągłe M12
Szczegóły