IRB 1200-7/0.7

- Niezawodne ograniczenie mocy i siły dzięki zintegrowanym czujnikom momentu obrotowego
- Bezpieczna konstrukcja robota, zaokrąglona geometria, brak miejsc grożących przygnieceniem
- Certyfikat bezpieczeństwa, kategoria 3, PL d
- Lepsza interakcja z interfejsem po stronie ramienia
- Działa na energooszczędnym sterowniku OmniCore
- Prowadzenie za rękę (podczas nauczania)
Dane techniczne
Seria robotów | IRB 1200 |
Nośność | 7 [kg] |
Zasięg | 700 [mm] |