UR5e

Roboty
Seria URe

  • Elastyczna automatyzacja
  • Krótkie czasy przezbrojenia
Wyposażenie/opcje
  • Dokładność 0,03 mm
  • Maks. TCP do 1,0 m/s
  • Możliwość wykorzystania umiejętności cobota
  • Poziom wydajności d
  • Zasięg do 850 mm
Dane techniczne
Seria robotówe
Nośność5 [kg]
Zasięg850 [mm]
1 [m/s]
1

Pliki do pobrania