Z135371

Dane techniczne
Ciężar przedmiotu obrabianego maks.35 [kg]
Typ chwytakaPozytywna blokada
Typ zapytania część dostępnapojemnościowy
Rozmieszczenie elementów roboczychStos
Liczba elementów roboczych w chwytaku1
Zsynchronizowane szczęki chwytneTak
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]

Pliki do pobrania