Odniesienie do komponentu
Etykietowanie
Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Montaż

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP

- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
- Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
- Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
Task & Solution
W tej aplikacji montażowej firmy MPA Technology GmbH etykiety są nakładane, a materiał nośny usuwany z niezwykłą precyzją i wydajnością.
Centralny element aplikacji: 2-szczękowy chwytak równoległy z serii GP.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Sprężyna zamykająca C
Duża siła S
IP30
Czujnik pola magnetycznego
Czujnik indukcyjny
Wbudowane standardowe komponenty