MGD806NC

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria MGD800

"Dominujący"

  • Możliwe do 100% dłuższe szczęki chwytające niż standardowo
    Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki.
  • Najlepsza relacja jakości do ceny
    Niższe koszty zakupu i przyspieszenie zwrotu z inwestycji w danym zastosowaniu
  • Bezusterkowa praca ciągła
    Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
dodaj do koszyka dodaj do porównania
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok na szczękę6 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu295 [N]
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min.55 [N]
Czas zamykania0.04 [s]
Czas otwierania0.06 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.02 [mm]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.+5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl11 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Masa0.35 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  2. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  3. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  4. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron
  5. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  6. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii (od wielkości konstrukcyjnej 803)
  7. Sprawdzanie pozycji
    Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka
  8. Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
    Duże pochłanianie sił i momentu