Odniesienie do komponentu

Produkty MATCH i LBR iisy firmy KUKA

MATCH | Komponenty | Rozwiązania robotyczne | Lekki robot

Task & Solution

Ekosystem końca ramienia MATCH, rozwiązanie Grupy Schmalz i Zimmer, łączy dwa światy najważniejszych technologii przenoszenia dzięki znormalizowanemu interfejsowi. Oferując pełną gamę komponentów chwytających i podciśnieniowych z funkcją szybkiej wymiany i najkrótszym czasem adaptacji, MATCH jest gotowy sprostać stale rosnącym wymaganiom i wyzwaniom rynku oraz utorować drogę do automatyzacji. Nasz współpracujący 2-szczękowy chwytak równoległy HRC, opracowany specjalnie do pracy z ludźmi, imponuje siłą chwytania, którą można regulować za pomocą czterech poziomów ręcznych i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo we wszystkich zastosowaniach, nawet w przypadku awaryjnego zatrzymania lub awarii zasilania.


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość